Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

În stoc

Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.

Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.

Cod Serie: SR2319

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
54 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,8764 RON - 0,9738 RON 28000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4293 RON - 0,602 RON 1946500 În stoc
Negru
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,5234 RON - 0,7297 RON 7500 În stoc
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,3999 RON - 0,5585 RON 66150 În stoc
Negru
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,3999 RON - 0,5585 RON 199000 În stoc
Negru
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,4939 RON - 0,6876 RON 74000 În stoc
Negru
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,7086 RON - 0,9177 RON 11000 În stoc
Negru
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,4939 RON - 0,6876 RON 12500 În stoc
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,463 RON - 0,6454 RON 28000 În stoc
Negru
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,7086 RON - 0,9177 RON 23475 În stoc
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,5234 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,1983 RON - 1,3315 RON 14000 În stoc
Natural
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,3999 RON - 0,5585 RON 29000 În stoc
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,8195 RON - 1,0608 RON 6500 În stoc
Negru
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,6501 RON - 0,7224 RON 15000 În stoc
Natural
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,7303 RON - 0,8115 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,8031 RON - 0,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,8261 RON - 0,9179 RON 6800 În stoc
6.4 mm
Negru
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,5737 RON - 0,6374 RON 176000 În stoc
Natural
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,709 RON - 0,7878 RON 7000 În stoc
Natural
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • din 3
Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Natural

10002575

Interval de preț
0,9738 RON - 0,8764 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 9.0 mm
  • Lungime ancoră
    17.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm POM Negru

10088678

Interval de preț
0,602 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
1946500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 6.5 mm POM Natural

10088722

Interval de preț
0,7297 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    17.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm POM Negru

10088630

Interval de preț
0,5585 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
66150 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm POM Negru

10088654

Interval de preț
0,5585 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
199000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.5 mm POM Negru

10088715

Interval de preț
0,6876 RON - 0,4939 RON

Niveluri de stoc
74000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.0 mm POM Negru

10088753

Interval de preț
0,9177 RON - 0,7086 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.5 mm POM Natural

10088708

Interval de preț
0,6876 RON - 0,4939 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.5 mm POM Negru

10088692

Interval de preț
0,6454 RON - 0,463 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.0 mm POM Natural

10088746

Interval de preț
0,9177 RON - 0,7086 RON

Niveluri de stoc
23475 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm Acetal Natural

10002445

Interval de preț
1,3315 RON - 1,1983 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 4.5 mm POM Natural

10088647

Interval de preț
0,5585 RON - 0,3999 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 4.5 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 9.0 mm POM Negru

10088777

Interval de preț
1,0608 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 9.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natural

10002469

Interval de preț
0,7224 RON - 0,6501 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.5 mm
  • Lungime ancoră
    15.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nailon Negru

10108451

Interval de preț
0,9179 RON - 0,8261 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 6.5 mm
  • Lungime ancoră
    17.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natural

10002452

Interval de preț
0,6374 RON - 0,5737 RON

Niveluri de stoc
176000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Lungime ancoră
    14.0 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Nituri cu fixare prin împingere 1.5 mm 7.0 mm Acetal Natural

10002490

Interval de preț
0,7878 RON - 0,709 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 7.0 mm
  • Lungime ancoră
    19.0 mm
  • Diametru cap
    14.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
  • Culoare
    Natural