Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7461 RON - 1,3116 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,7571 RON - 1,5197 RON 50 În stoc
Nailon
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,7885 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,7488 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
4.0 mm
12.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,7625 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,7448 RON - 1,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,7516 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,7899 RON - 2,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,7352 RON - 1,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,742 RON - 1,2184 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1856 RON - 0,2292 RON 950 În stoc
Nailon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,7913 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7269 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,7283 RON - 0,9761 RON 3000 În stoc
Nailon
2.7 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.4 - 2.5 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON 50 În stoc
Nailon
2.7 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,7324 RON - 1,0227 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,7256 RON - 0,9036 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,7338 RON - 1,061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,7407 RON - 1,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
  • din 6
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10370957

Interval de preț
1,5197 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Lungime ancoră
    7.8 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Negru 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Interval de preț
0,2292 RON - 0,1856 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.9 mm
  • Lungime ancoră
    5.1 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Culoare
    Negru
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10370711

Interval de preț
0,9761 RON - 0,7283 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.4 - 2.5 mm
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Diametru cap
    7.1 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370759

Interval de preț
0,9036 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.1 mm
  • Lungime ancoră
    7.6 mm
  • Diametru cap
    5.2 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Culoare
    Natural