10370841
317119000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,1253 RON |
| 250 - 999 | 0,8707 RON |
| 1000 + | 0,7365 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.165 - 0.173 in |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 4.2 - 4.4 mm |
| Lungime ancoră | 5.3 mm |
| Lungime ancoră | 0.209 in |
| Diametru cap | 8.7 mm |
| Diametru cap | 0.343 in |
| Înălțime cap | 2.7 mm |
| Înălțime cap | 0.106 in |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Formă cap nit | Plat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Grosime panou | 1.7 mm |
| Grosime panou | 0.067 in |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina