10224175
27PIF0051
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2145 RON |
| 5000 - 19999 | 0,193 RON |
| 20000 + | 0,1737 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.165 - 0.173 in |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 4.2 - 4.4 mm |
| Diametru cap | 0.344 in |
| Diametru cap | 8.7 mm |
| Înălțime cap | 3.1 mm |
| Înălțime cap | 0.123 in |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Formă cap nit | Plat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Grosime panou | 0.065 in |
| Grosime panou | 1.7 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina