10093757
2010240000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 2,0947 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.228 - 0.256 in |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 5.8 - 6.5 mm |
| Diametru cap | 0.394 in |
| Diametru cap | 10.0 mm |
| Înălțime cap | 1.8 mm |
| Înălțime cap | 0.071 in |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Formă cap nit | Plat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Grosime panou | 1.732 in |
| Grosime panou | 44.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina