Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,7774 RON - 1,0061 RON 23500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON 13500 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1.7 mm
Obișnuit
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1.7 mm
Obișnuit
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
0,3543 RON - 0,4374 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
0,1911 RON - 0,236 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
0,2404 RON - 0,2967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
  • din 6
N/A 20.2 mm 34.4 mm (PT)

10067222

Interval de preț
1,0061 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 - 5.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Tip nit
    Nit cu înclichetare
  • Formă cap nit
    Rotund
Clemă de asamblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Natural

10067178

Interval de preț
1,0061 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 - 5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.2 - 34.4 mm
  • Lungime ancoră
    19.8 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm