Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.
Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.
Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.
Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
Cod Serie: SR5740
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Înălțime cap | Stil cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5893 RON - 0,7647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | 30500 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | 23000 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6525 RON - 0,8447 RON | 93040 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 46000 În stoc |
Roșu
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 1000 În stoc |
Roșu
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 27000 În stoc |
Roșu
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 372 În stoc |
Galben
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 13500 În stoc |
Albastru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 13500 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 20500 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 10500 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5893 RON - 0,7647 RON | 500 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5893 RON - 0,7647 RON | 37500 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 50500 În stoc |
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7774 RON - 1,0061 RON | 480 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Obișnuit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,7156 RON - 0,9247 RON | 25750 În stoc |
Gri
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Crestate
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm