Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,3971 RON - 0,3971 RON 343 În stoc
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4953 RON - 0,4953 RON 4000 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,002 RON - 1,002 RON 470 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5515 RON - 0,5515 RON 100 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
1,0243 RON - 1,0243 RON 267 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 2500 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
1,7261 RON - 1,7261 RON 530 În stoc
Negru
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,3971 RON - 0,3971 RON 6000 În stoc
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5445 RON - 0,5445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6034 RON - 0,6034 RON 5000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,936 RON - 0,936 RON 1755 În stoc
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7606 RON - 0,936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,7634 RON - 0,7929 RON 80200 În stoc
Negru
Nailon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,3485 RON - 1,3485 RON 900 În stoc
Alb
Nailon
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,6118 RON - 0,6118 RON 50000 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,609 RON - 0,609 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,7002 RON - 0,7002 RON 3000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6623 RON - 0,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • din 6
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106648

Interval de preț
0,3971 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
343 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.0 - 34.0 mm
  • Lungime ancoră
    20.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Interval de preț
0,4953 RON - 0,4953 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106723

Interval de preț
1,002 RON - 1,002 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106761

Interval de preț
0,5515 RON - 0,5515 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144275

Interval de preț
1,0243 RON - 1,0243 RON

Niveluri de stoc
267 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066904

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Interval de preț
1,7261 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
530 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.7 - 11.5 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106655

Interval de preț
0,3971 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.0 - 34.0 mm
  • Lungime ancoră
    20.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Interval de preț
0,6034 RON - 0,6034 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A Natural 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000885

Interval de preț
0,936 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
1755 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A Negru 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000779

Interval de preț
0,7929 RON - 0,7634 RON

Niveluri de stoc
80200 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.8 - 12.8 mm
  • Lungime ancoră
    8.7 mm
  • Diametru cap
    19.1 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10106808

Interval de preț
1,3485 RON - 1,3485 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 25.0 mm
  • Lungime ancoră
    16.0 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Clemă de asamblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106471

Interval de preț
0,6118 RON - 0,6118 RON

Niveluri de stoc
50000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Alb

10106501

Interval de preț
0,7002 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm