Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,6525 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 33000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,9655 RON - 0,9655 RON 3050 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,8728 RON - 0,8728 RON 1107 În stoc
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,5009 RON - 0,5333 RON 2000 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
19.8 - 34.9 mm
7.1 - 7.1 mm
1,7541 RON - 1,7541 RON 9000 În stoc
Transparent
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7184 RON - 0,7494 RON 100 În stoc
Negru
Nailon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
1,1058 RON - 1,1058 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,8069 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
1,1676 RON - 1,1676 RON 3023 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3157 RON - 0,3157 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4378 RON - 0,4378 RON 12000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,435 RON - 0,435 RON 7000 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,87 RON - 0,87 RON 10800 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2905 RON - 0,2905 RON 9000 În stoc
Negru
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4167 RON - 0,4167 RON 12000 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3161 RON - 0,3161 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6356 RON - 0,6356 RON 3000 În stoc
Alb
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,6581 RON - 0,6581 RON 5300 În stoc
Negru
Nailon
3.0 mm
19.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • din 6
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066843

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Interval de preț
0,9655 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
3050 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Interval de preț
0,8728 RON - 0,8728 RON

Niveluri de stoc
1107 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A Negru 19.8 mm 34.9 mm (PT)

10000892

Interval de preț
0,5333 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    19.8 - 34.9 mm
  • Lungime ancoră
    19.5 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Interval de preț
1,7541 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10.0 - 15.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.7 - 11.5 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.5 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066904

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A Negru 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Interval de preț
0,7494 RON - 0,7184 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 - 7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.8 - 12.8 mm
  • Lungime ancoră
    8.7 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
Clemă de asamblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106495

Interval de preț
1,1676 RON - 1,1676 RON

Niveluri de stoc
3023 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nailon Alb

10106488

Interval de preț
0,4378 RON - 0,4378 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.3 - 7.5 mm
  • Lungime ancoră
    5.5 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
Clemă de asamblare 20.0 mm 34.0 mm 12.0 mm Nailon Negru

10106532

Interval de preț
0,435 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.0 - 34.0 mm
  • Lungime ancoră
    20.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106679

Interval de preț
0,87 RON - 0,87 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Interval de preț
0,2905 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    13.0 - 20.0 mm
  • Lungime ancoră
    13.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Interval de preț
0,4167 RON - 0,4167 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    18.0 - 28.0 mm
  • Lungime ancoră
    18.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106716

Interval de preț
0,6356 RON - 0,6356 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm
N/A 19.0 mm 9.0 mm

10106709

Interval de preț
0,6581 RON - 0,6581 RON

Niveluri de stoc
5300 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    9.0 - 13.0 mm
  • Lungime ancoră
    9.0 mm
  • Diametru cap
    19.0 mm
  • Înălțime cap
    3.0 mm