10106563
8110660001VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,6311 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 5.0 - 8.0 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 18.0 - 28.0 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.709 - 1.102 in |
| Lungime ancoră | 0.709 in |
| Lungime ancoră | 18.0 mm |
| Diametru cap | 12.0 mm |
| Diametru cap | 0.472 in |
| Înălțime cap | 0.157 in |
| Înălțime cap | 4.0 mm |
| Tip nit | Nit cu înclichetare |
| Formă cap nit | Rotund |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina