10026373
SLP-2-330-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6763 RON |
| 5000 + | 0,5463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 10.2 mm |
|---|---|
| Lungime ancoră | 0.400 in |
| Interval grosime panou compatibil | 8.4 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.331 in |
| Diametru cap | 5.3 mm |
| Diametru cap | 0.210 in |
| Înălțime cap | 0.050 in |
| Înălțime cap | 1.3 mm |
| Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
| Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip nit | Știft cu blocare prin înclichetare |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina