Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Deblocabile

În stoc

Tento zatlačovací je typ spojovacieho prvku navrhnutý pre optimálnu montáž a demontáž pre celý rad aplikácií, najmä tie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, rýchlu montáž a odstránenie.

Tento nit tvaru „T“ má hlavu v tvare gombíka pre ľahší úchop a väčšie pohodlie operátora. Nit má jednoduchý dizajn „push-push“ a nevyžaduje žiadne inštalačné nástroje. Tento jednoduchý a efektívny dizajn „push-pull“ umožňuje zacvaknúť a vytiahnuť nit z aplikácie až 25-krát, vďaka čomu predstavuje vysoko ekonomické a opätovne použiteľné riešenie. Výrazne to urýchľuje montáž a demontáž.

  • Materiál: polyamid 6
  • Trieda horľavosti UL94 V2
  • Farby: čierna a biela


Cod Serie: SR1994

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
1,4313 RON - 1,4313 RON 350 În stoc
Negru
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
1,5296 RON - 1,5296 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON 800 În stoc
Negru
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,5838 RON - 0,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
23,2531 RON - 23,2531 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
Alb
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,5838 RON - 0,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
Negru
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Alb
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
Alb
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
Nit cu expansiune 1.0 mm 2.0 mm Nailon Negru

10173800

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    3.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.0 - 2.0 mm
Nit cu expansiune 7.5 mm 8.5 mm Nailon Negru

10173855

Interval de preț
1,6559 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    10.0 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.1 - 4.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    7.5 - 8.5 mm