Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

În stoc

Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.

Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.

Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farba: Čierna


Cod Serie: SR1912

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,6051 RON - 0,6051 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
0,5127 RON - 0,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
0,5136 RON - 0,73 RON 3000 În stoc
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
2,0125 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
3,4774 RON - 3,4774 RON 225 În stoc
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,8119 RON - 0,8119 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
  • din 2
Mini dur N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

10036310

Interval de preț
0,73 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.4 mm
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.9 - 4.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.1 - 3.3 mm
Nit dur N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Interval de preț
3,4774 RON - 3,4774 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    26.7 mm
  • Diametru cap
    20.0 mm
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 10.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    10 - 10.0 mm