Meniu Caută

Mini Swing Handle Locks

În stoc

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Prindere maximă Finalizare Material încuietoare Tip cheie Cumpără
6,2796 RON - 9,7682 RON Solicitați termenul de livrare aici
35,8345 RON - 83,4206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
35,8148 RON - 83,4206 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,8104 RON - 18,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
10,6741 RON - 14,9437 RON 50 În stoc
10,5609 RON - 14,7852 RON 50 În stoc
9,4742 RON - 13,2638 RON 19 În stoc
10,6379 RON - 14,893 RON Solicitați termenul de livrare aici
47,3024 RON - 84,0874 RON 41 În stoc
11,9682 RON - 18,6171 RON Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
Poliamidă neagră
Aliaj de zinc
Fără cheie
36,3896 RON - 56,6061 RON Solicitați termenul de livrare aici
12,3219 RON - 17,2507 RON 40 În stoc
10,1177 RON - 14,1648 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,1018 RON - 12,6028 RON 31 În stoc
71,8641 RON - 100,6097 RON 2 În stoc
16,241 RON - 22,7373 RON Solicitați termenul de livrare aici
6,3663 RON - 8,9129 RON 50 În stoc
60,925 RON - 85,295 RON 5 În stoc
  • din 2
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121273

Interval de preț
14,9437 RON - 10,6741 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121327

Interval de preț
14,7852 RON - 10,5609 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121310

Interval de preț
13,2638 RON - 9,4742 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nailon Negru

20071349

Interval de preț
84,0874 RON - 47,3024 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121211

Interval de preț
17,2507 RON - 12,3219 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121259

Interval de preț
12,6028 RON - 8,1018 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Negru

20125066

Interval de preț
100,6097 RON - 71,8641 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 50.0 x 25.0 mm Nailon Negru

20121303

Interval de preț
8,9129 RON - 6,3663 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime mâner
    83.5 mm
  • Lățime mâner
    36.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nailon Negru

20070472

Interval de preț
85,295 RON - 60,925 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime carcasă
    18.5 mm
  • Specificații
    Fără compresie
  • Cod Vamal
    3926909790