Meniu Caută

Mâner oscilant Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20070465

Numărul piesei producătorului:

03081220536E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 100,6097 RON
25 + 71,8641 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

100,61 RON

1 x 100,6097 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime carcasă 18.5 mm
Specificații Fără compresie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne