10026526
SMWS-1-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,6278 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Stil articulație | Inserare prin împingere |
| Tip șa | Micro |
| Înălțime internă | 0.161 in |
| Înălțime internă | 4.1 mm |
| Lățime interioară | 0.169 in |
| Lățime interioară | 4.3 mm |
| Grosime maximă panou | 1.57 mm |
| Grosime maximă panou | 0.062 in |
| Lățime totală | 6.9 mm |
| Lățime totală | 0.272 in |
| Interval grosime panou | 1.57 mm |
| Interval grosime panou | 0.062 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Descriere UL/CSA | UL E70062 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina