Meniu Caută

Suport pentru cabluri 6.8 mm 9.5 mm Natural Nailon 6/6

Mini-suportul de tip șea pentru cablurile de fibră optică elimină stresul exercitat asupra fibrelor la intrare. Fabricată cu material conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10110812

Numărul piesei producătorului:

MOFNSB-2-19A-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 5,8378 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

5 837,80 RON

1000 x 5,8378 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip șa Mini
Lățime interioară 7.1 mm
Lățime totală 9.5 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E70062

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne