Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
4,1847 RON - 4,6497 RON 1728 În stoc
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
12,1489 RON - 13,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
3,2822 RON - 3,6469 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
3,916 RON - 4,3511 RON 21 În stoc
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
2,9718 RON - 3,302 RON 54 În stoc
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
5,0896 RON - 5,6551 RON 1120 În stoc
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
3,9412 RON - 4,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
6,3862 RON - 7,0958 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
8,8221 RON - 9,8023 RON 28 În stoc
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
9,4266 RON - 10,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
14,2302 RON - 15,8113 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
Solicitați termenul de livrare aici
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Interval de preț
4,6497 RON - 4,1847 RON

Niveluri de stoc
1728 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Interval de preț
4,3511 RON - 3,916 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Interval de preț
3,302 RON - 2,9718 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Interval de preț
5,6551 RON - 5,0896 RON

Niveluri de stoc
1120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    23.5 mm
  • Lungime totală
    28.5 mm
  • Lățime totală
    18.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Interval de preț
9,8023 RON - 8,8221 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    30.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5