Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
72 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
6,3862 RON - 7,0958 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.2 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
44.9 mm
62 Ω
50.0 mm
23 Ω
12.0 mm
14,2302 RON - 15,8113 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
9,4266 RON - 10,4741 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
8,8221 RON - 9,8023 RON 28 În stoc
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
22,454 RON - 24,9489 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
4,9615 RON - 5,5128 RON 600 În stoc
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
2,6395 RON - 2,9328 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
27,0934 RON - 30,1038 RON 13 În stoc
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
3,0219 RON - 3,3577 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5095 RON - 5,0105 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
4,4596 RON - 4,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
3,8143 RON - 4,2381 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
4,1847 RON - 4,6497 RON 1728 În stoc
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
1,9816 RON - 2,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
2,6111 RON - 2,9013 RON 144 În stoc
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON 168 În stoc
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 1632 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Interval de preț
9,8023 RON - 8,8221 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    30.0 mm
  • Lungime totală
    12.0 mm
  • Lățime totală
    24.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Interval de preț
5,5128 RON - 4,9615 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    12.5 mm
  • Lungime totală
    16.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Interval de preț
30,1038 RON - 27,0934 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    43.7 mm
  • Lungime totală
    55.1 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Interval de preț
4,6497 RON - 4,1847 RON

Niveluri de stoc
1728 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Interval de preț
2,9013 RON - 2,6111 RON

Niveluri de stoc
144 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    14.0 mm
  • Lungime totală
    19.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Interval de preț
3,866 RON - 3,4794 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
1632 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5