Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 50 Ω, 100 MHz impedance of 124 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Numărul piesei Essentra:

10317174

Numărul piesei producătorului:

RFP1-40-15-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 79 17,5495 RON
80 + 15,7946 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

350,99 RON

20 x 17,5495 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 52.0 mm
Lungime totală 63.5 mm
Culoare Negru
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne