Meniu Caută

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Acest capac este fabricat din EPDM negru și poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 180 C pentru a proteja știfturile, bolțurile sau capetele tuburilor, oferind o soluție excelentă de mascare. Pot fi folosite și ca bușoane pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

10348628

Numărul piesei producătorului:

1461861

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1999 1,3086 RON
2000 + 1,2848 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

327,15 RON

250 x 1,3086 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M6
Standard filet Metric
Material complet Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Culoare Negru
Temperatură maximă 180 °C
Cod Vamal 4016999790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne