Meniu Caută

Ferită toroidală 80 Ω 133 Ω

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320358

Numărul piesei producătorului:

RT-236-114-140

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 239 5,8608 RON
240 + 5,2747 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

351,65 RON

60 x 5,8608 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Impedanță 100 MHz 133 Ω
Impedanță 25 MHz 80 Ω
Lungime inserție 11.4 mm
Diametru inserție 11.4 mm
Culoare Negru
Material de ferită K5B
Materialul cablului Cupru
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne