Meniu Caută

Manşoane - standard/TPE

În producție

Štandardné priechodky sú dostupné vo vyhotovení z rôznych materiálov. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC - chráni vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma - odolná voči väčšine olejov a mazív. Odoláva teplotám -40 do +135 C. TPE - ekologickejšia alternatíva k PVC. Vhodné do náročných podmienok s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt. Rôzne stabilný materiál ponúka dlhú životnosť. EPDM - ohňovzdorný materiál vhodný do podmienok s extrémnou teplotou prostredia od –40 do +125 C.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Înălțime sub flanșă Diametru orificiu de montare Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,4573 RON - 0,5081 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,4478 RON - 0,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,4803 RON - 0,5337 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,3948 RON - 0,4386 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,3979 RON - 0,4421 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,4443 RON - 0,4936 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,3979 RON - 0,4421 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm