Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,7549 RON - 1,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3312 RON - 0,9418 RON 19804 În stoc
17.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5515 RON - 1,0706 RON 928 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2932 RON - 0,5668 RON 8000 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
2,3997 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
9,8093 RON - 9,8093 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
3,1435 RON - 3,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1,2054 RON - 1,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Negru
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,5009 RON - 0,9748 RON 36850 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2828 RON - 0,4696 RON 163180 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,79 RON - 1,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Negru
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2932 RON - 0,5668 RON 17990 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,3578 RON - 0,6942 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Negru
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,5716 RON - 0,7098 RON 30500 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4195 RON - 1,0148 RON 4000 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,9149 RON - 1,7749 RON 21695 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
0,6104 RON - 1,1838 RON 16575 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,7681 RON - 3,4639 RON 34000 În stoc
38.0 mm
Negru
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
1,5436 RON - 3,8361 RON 3167 În stoc
44.5 mm
Negru
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,725 RON - 0,8056 RON 350 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Interval de preț
0,9418 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
19804 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    17.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Interval de preț
1,0706 RON - 0,5515 RON

Niveluri de stoc
928 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    14.2 mm
  • Diametru orificiu
    17.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Interval de preț
0,5668 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.2 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Interval de preț
0,9748 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
36850 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Interval de preț
0,4696 RON - 0,2828 RON

Niveluri de stoc
163180 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.3 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Interval de preț
0,5668 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
17990 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Interval de preț
0,7098 RON - 0,5716 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Interval de preț
1,0148 RON - 0,4195 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.6 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    9.6 mm
  • Diametru orificiu
    13.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10073674

Interval de preț
1,7749 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
21695 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    20.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071601

Interval de preț
1,1838 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
16575 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu
    17.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Interval de preț
3,4639 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.8 mm
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Diametru interior
    24.9 mm
  • Diametru orificiu
    31.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Interval de preț
3,8361 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
3167 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    44.5 mm
  • Diametru interior
    25.5 mm
  • Diametru orificiu
    32.0 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Interval de preț
0,8056 RON - 0,725 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm