Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4887 RON - 0,951 RON | 69350 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2191 RON - 0,4105 RON | 198600 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3231 RON - 0,9189 RON | 70004 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7365 RON - 1,4384 RON | 10000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7708 RON - 1,4942 RON | 11750 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2861 RON - 0,553 RON | 29990 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,538 RON - 1,0445 RON | 9793 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2861 RON - 0,553 RON | 19000 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2409 RON - 0,4706 RON | 17850 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9572 RON - 7,7504 RON | 59670 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4668 RON - 0,9091 RON | 8000 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,6626 RON - 1,2903 RON | 7622 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6325 RON - 1,2303 RON | 10500 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2642 RON - 0,5153 RON | 19185 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4736 RON - 0,9189 RON | 50000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,4792 RON - 0,9272 RON | 3023 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3244 RON - 0,6298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4887 RON - 0,951 RON | 6125 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7927 RON - 1,5361 RON | 15000 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3217 RON - 0,6242 RON | 120 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina