Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
3,8745 RON - 6,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
4,3947 RON - 6,7085 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
1,6155 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,3817 RON - 5,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Negru
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
5,6132 RON - 8,5568 RON 16595 În stoc
35.0 mm
Negru
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
2,3412 RON - 2,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
8.0 mm
2.5 mm
18.0 mm
3,0668 RON - 3,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,538 RON - 1,0445 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2861 RON - 0,553 RON 19000 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
9,57 RON - 9,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
0,4887 RON - 0,951 RON 79350 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2191 RON - 0,4105 RON 188700 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,7365 RON - 1,4384 RON 10000 În stoc
15.9 mm
Negru
PVC
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,7708 RON - 1,4942 RON 12000 În stoc
25.5 mm
Negru
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3231 RON - 0,9189 RON 80004 În stoc
17.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,2861 RON - 0,553 RON 29990 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
1,176 RON - 1,176 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Negru
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,0941 RON - 4,8877 RON 5000 În stoc
30.0 mm
Negru
TPE
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
2,7108 RON - 4,2715 RON 6600 În stoc
28.0 mm
Negru
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,0871 RON - 3,2398 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
  • din 14
Manşon 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Interval de preț
8,5568 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
16595 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Diametru total
    35.0 mm
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru orificiu
    31.0 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Interval de preț
0,553 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.2 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Interval de preț
0,951 RON - 0,4887 RON

Niveluri de stoc
79350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Interval de preț
0,4105 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
188700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.3 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Interval de preț
1,4384 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.9 mm
  • Diametru total
    15.9 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru orificiu
    11.9 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
80004 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    17.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Interval de preț
0,553 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
29990 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177

Interval de preț
4,8877 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru orificiu
    23.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160

Interval de preț
4,2715 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    28.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm