Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3606 RON - 0,421 RON | 5391 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,303 RON - 0,3564 RON | 250 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,376 RON - 0,4406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3213 RON - 0,376 RON | 690 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,3312 RON | 1000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,303 RON - 0,5868 RON | 8155 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3185 RON - 0,6184 RON | 17980 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4673 RON - 0,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,3569 RON | 11188 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,7541 RON - 3,6837 RON | 17500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9677 RON - 4,9677 RON | 9850 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1142 RON - 3,3208 RON | 22500 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,5797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4462 RON - 0,8616 RON | 8105 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3087 RON - 0,362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2736 RON - 0,3213 RON | 1000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2975 RON - 0,5782 RON | 74700 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3185 RON - 0,6184 RON | 10000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3648 RON - 0,7057 RON | 34580 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV – PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm