Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7549 RON - 1,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3312 RON - 0,9418 RON | 19804 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5515 RON - 1,0706 RON | 928 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,5668 RON | 8000 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,3997 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,8093 RON - 9,8093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
Negru
|
Cauciuc siliconic
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1435 RON - 3,1435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Cauciuc siliconic
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2054 RON - 1,2054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5009 RON - 0,9748 RON | 36850 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2828 RON - 0,4696 RON | 163180 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,79 RON - 1,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2932 RON - 0,5668 RON | 17990 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3578 RON - 0,6942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,5716 RON - 0,7098 RON | 30500 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4195 RON - 1,0148 RON | 4000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,9149 RON - 1,7749 RON | 17695 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6104 RON - 1,1838 RON | 16575 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7681 RON - 3,4639 RON | 34000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,5436 RON - 3,8361 RON | 3167 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,725 RON - 0,8056 RON | 350 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm