Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3606 RON - 0,421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,303 RON - 0,3564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,4616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3157 RON - 0,3718 RON | 750 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4546 RON - 0,5318 RON | 2150 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7676 RON - 0,898 RON | 1510 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1922 RON - 0,2287 RON | 300 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1936 RON - 0,2259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,3185 RON - 0,3718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2371 RON - 0,2764 RON | 1000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2708 RON - 0,3172 RON | 2450 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3494 RON - 0,4097 RON | 4500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4757 RON - 0,5556 RON | 200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5739 RON - 0,6806 RON | 1585 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,79 RON - 0,9233 RON | 744 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1922 RON - 0,2287 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1894 RON - 0,2259 RON | 50 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2624 RON - 0,3059 RON | 3612 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2539 RON - 0,296 RON | 278 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm