Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Numărul piesei Essentra:

10155646

Numărul piesei producătorului:

HG-11

120 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0383 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 038,30 RON

1000 x 1,0383 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 4.8 mm
Diametru total 23.7 mm
Diametru interior 17.1 mm
Diametru orificiu 18.7 mm
Grosime panou 1.6 mm
Culoare Negru
Material TPE
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne