Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numărul piesei Essentra:

10325407

Numărul piesei producătorului:

042160069907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru total 28.0 mm
Diametru interior 16.0 mm
Diametru orificiu 20.0 mm
Grosime panou 2.0 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne