Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numărul piesei Essentra:

10325285

Numărul piesei producătorului:

042050169907

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5093 RON
1000 + 0,3648 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

254,65 RON

500 x 0,5093 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 6.0 mm
Diametru total 11.0 mm
Diametru interior 5.0 mm
Diametru orificiu 8.0 mm
Grosime panou 1.5 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne