Meniu Caută

Manșon extensibil 5.0 mm 16.0 mm PES

Manșoanele pentru cabluri cu brățări sunt, de obicei, utilizate pentru cabluri sau fire, putând fi tăiate cu foarfecele, fără să se uzeze.
Numărul piesei Essentra:

10309858

Numărul piesei producătorului:

900305

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 71,0448 RON
5 - 9 56,8134 RON
10 + 38,6929 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

71,04 RON

1 x 71,0448 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Poliester
Vândut la Rolă
Interval diametru cablu compatibil 5.0 - 16.0 mm
Diametru nominal interior 8.0 mm
Lungime totală 30.5 m
Lungime rolă 30.5 m
Standard de inflamabilitate a materialului UL224 VW-1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne