Meniu Caută

Manşoane modulare

În stoc

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,9388 RON - 2,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
4,2961 RON - 4,2961 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7199 RON - 1,7681 RON 8550 În stoc
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
1,009 RON - 2,4698 RON 350 În stoc
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
0,8939 RON - 0,8939 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8021 RON - 0,8021 RON 7000 În stoc
0,8293 RON - 0,8293 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3747 RON - 0,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5331 RON - 0,5924 RON Solicitați termenul de livrare aici
manşon modular 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Negru

10376850

Interval de preț
1,7681 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
8550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Interval diametru cablu compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    32.5 mm
manşon modular 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Negru

10376874

Interval de preț
2,4698 RON - 1,009 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 22.0 mm
  • Diametru orificiu
    26.0 mm
  • Înălțime totală
    29.5 mm
manşon modular (DIA) Negru

10336342

Interval de preț
0,8021 RON - 0,8021 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime totală
    29.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790