Meniu Caută

Manşoane modulare

În stoc

Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Interval diametru cablu compatibil Cumpără
0,7825 RON - 0,7825 RON 1000 În stoc
0,8721 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3655 RON - 0,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8091 RON - 0,8091 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5201 RON - 0,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7023 RON - 1,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
0,9844 RON - 2,4096 RON 400 În stoc
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
4,1913 RON - 4,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9159 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
manşon modular (DIA) Negru

10336342

Interval de preț
0,7825 RON - 0,7825 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime totală
    29.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon modular 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Negru

10376874

Interval de preț
2,4096 RON - 0,9844 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 22.0 mm
  • Diametru orificiu
    26.0 mm
  • Înălțime totală
    29.5 mm