Stupňovitá priechodka sa dá zrezať podľa konkrétnej požiadavky a je vhodná pre celý rad káblov s rôznymi priemermi. Chránia káble pri prechode cez panely a pred zrezaním fungujú ako záslepky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Interval diametru cablu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8293 RON - 0,8293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 0,3747 RON - 0,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 0,8939 RON - 0,8939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 0,8021 RON - 0,8021 RON | 3000 În stoc |
|
|
||
| 1,009 RON - 2,4698 RON | 350 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 4,2961 RON - 4,2961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 0,9388 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 0,7199 RON - 1,7681 RON | 8550 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,5331 RON - 0,5924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina