Meniu Caută

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Diametru interior Grosime panou Material complet Cumpără
0,3163 RON - 0,715 RON 76498 În stoc
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
2,1632 RON - 5,8372 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Clorură de vinil
2,3685 RON - 3,8471 RON 600 În stoc
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Clorură de vinil
2,0673 RON - 3,3406 RON 31000 În stoc
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Elastomer termoplastic
0,7667 RON - 1,592 RON 16100 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Clorură de vinil
0,7667 RON - 1,592 RON 3800 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Clorură de vinil
1,098 RON - 1,4238 RON 24870 În stoc
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Clorură de vinil
0,6188 RON - 0,7995 RON 10000 În stoc
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Clorură de vinil
1,2513 RON - 2,5974 RON 5700 În stoc
26.0 mm
22.0 mm
Clorură de vinil
0,6736 RON - 1,3964 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
12.0 mm
Clorură de vinil
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
13.0 mm
Cauciuc siliconic
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
4,8085 RON - 4,8085 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastomer termoplastic
0,5421 RON - 1,1297 RON 28300 În stoc
14.0 mm
10.0 mm
Clorură de vinil
1,2513 RON - 1,2513 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
Elastomer termoplastic
0,5421 RON - 1,1297 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
10.0 mm
Clorură de vinil
0,9755 RON - 0,9755 RON 50 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
0,9693 RON - 2,0109 RON 85436 În stoc
22.0 mm
18.0 mm
Clorură de vinil
1,6292 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
0,4449 RON - 0,9314 RON 10207 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
  • din 3
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Interval de preț
0,715 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
76498 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Interval de preț
3,8471 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru corp
    14.0 mm
  • Lungime corp
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Interval de preț
3,3406 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru orificiu compatibil
    15.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Interval de preț
1,592 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
16100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Interval de preț
1,592 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Interval de preț
1,4238 RON - 1,098 RON

Niveluri de stoc
24870 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime corp
    0.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Interval de preț
0,7995 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru orificiu compatibil
    11.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
Garnitură cu montare rapidă 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Interval de preț
2,5974 RON - 1,2513 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Interval de preț
1,1297 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
28300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru total
    14.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Interval de preț
0,9755 RON - 0,9755 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Interval de preț
2,0109 RON - 0,9693 RON

Niveluri de stoc
85436 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Interval de preț
0,9314 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
10207 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790