Meniu Caută

Garnitură cu montare rapidă 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

Manșon Quick Fit care protejează firele împotriva abraziunii de la marginile aspre ale panourilor. Se fixează rapid în poziție datorită părții conice, economisind timp pe liniile de asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10091180

Numărul piesei producătorului:

16229

56633 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 3,3934 RON
2000 + 1,6292 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

678,68 RON

200 x 3,3934 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru interior 24.0 mm
Diametru total 28.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne