Manșoanele de protecție pentru furtunuri sunt capace puternice care protejează furtunurile împotriva căldurii, abraziunii și reducerii zgomotului. Rezistent la căldură, ozon și abraziuni. Poate rezista la temperaturi de la 110ºC până la 185ºC.Excelentă rezistență la abraziuneInstalare simplăIdeale pentru conectori, fitinguri, îmbinări, cabluri și furtunuri. Material: Nailon balistic 1050, PA, PES; PO Culoare: Negru Cod Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Material complet | RL | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 918,8936 RON - 1 176,1838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 234,7005 RON - 284,142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 469,4135 RON - 581,163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 670,0716 RON - 1 903,8816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 352,0632 RON - 444,6238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 240,3677 RON - 1 587,6707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 15 472,4309 RON - 15 472,4309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 586,7762 RON - 717,7167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 293,8629 RON - 376,1445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 416,5139 RON - 533,1378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 720,9885 RON - 922,8653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 528,0886 RON - 649,6423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Poliester: poliolefină
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 10 466,5742 RON - 10 466,5742 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7 in
177.8 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 11 717,0165 RON - 11 717,0165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 14 374,475 RON - 14 374,475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16 in
406.4 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 7 373,3616 RON - 7 373,3616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 12 838,6765 RON - 12 838,6765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15 in
381.0 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 11 977,2165 RON - 11 977,2165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8 in
203.2 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 6 609,1423 RON - 6 609,1423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9 in
228.6 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 4 800,3896 RON - 4 800,3896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliamidă balistică 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina