Meniu Caută

Manşon de protecţie pentru furtunuri 25.4 mm (ID) 45.7 m (L) Negru

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Numărul piesei Essentra:

20440220

Numărul piesei producătorului:

20440220

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 4 518,0128 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 518,01 RON

1 x 4 518,0128 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 25.4 mm
RL 45.7 m
Material complet Poliamidă balistică 1050
Culoare Negru
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne