Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
357 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Diametru interior Diametru exterior maxim Cumpără
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 7000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
1,0146 RON - 1,0146 RON 18000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,414 RON - 0,4406 RON 17000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,877 RON - 1,0819 RON 3000 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 8000 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,6581 RON - 0,8125 RON 6000 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,8223 RON - 1,0146 RON 17000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,8181 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,8237 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,8223 RON - 1,0146 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 7469 În stoc
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 900 În stoc
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 4000 În stoc
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
  • din 18
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016497

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016534

Interval de preț
1,0146 RON - 1,0146 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016473

Interval de preț
0,4406 RON - 0,414 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016565

Interval de preț
1,0819 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016312

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016350

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6581 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016480

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8223 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016091

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
7469 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016138

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
Manșon de izolare 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016176

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    4.6 mm
  • Diametru interior
    2.3 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Culoare
    Natural