Meniu Caută

Manșon de izolare 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10229040

Numărul piesei producătorului:

312081959935

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4658 RON
1000 + 0,3325 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

232,90 RON

500 x 0,4658 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior minim 3.5 mm
Diametru exterior maxim 7.5 mm
Diametru interior 3.1 mm
Înălțime flanșă 1.3 mm
Culoare Negru
Material Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne