10334713
12SWS2528
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3112 RON |
| 5000 - 19999 | 0,2801 RON |
| 20000 + | 0,252 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Înălțime bază | 0.187 in |
|---|---|
| Înălțime bază | 4.7 mm |
| Diametru exterior flanșă | 0.743 in |
| Diametru exterior flanșă | 18.9 mm |
| Diametru exterior bază | 0.443 in |
| Diametru exterior bază | 11.3 mm |
| Diametru exterior minim | 11.3 mm |
| Diametru exterior minim | 0.443 in |
| Diametru exterior maxim | 0.743 in |
| Diametru exterior maxim | 18.9 mm |
| Diametru interior | 9.5 mm |
| Diametru interior | 0.375 in |
| Înălțime flanșă | 1.6 mm |
| Înălțime flanșă | 0.062 in |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina