Meniu Caută

Șaibă înecată de izolare 6.1 mm 5.3 mm Nailon

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10065860

Numărul piesei producătorului:

083060200001

52452 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,1979 RON
1000 + 0,9227 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

598,95 RON

500 x 1,1979 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime flanșă 3.3 mm
Diametru interior 6.1 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Countersunk Insulation Washer
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne