Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Formă Culoare Impedanță 25 MHz Material de ferită Cumpără
0,1159 RON - 0,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
52 Ω
Rotund
Gri
33 Ω
K5B
0,1726 RON - 0,1918 RON 8000 În stoc
51 Ω
Rotund
Gri
32 Ω
K5B
0,1266 RON - 0,1407 RON Solicitați termenul de livrare aici
55 Ω
Rotund
Gri
37 Ω
K5B
0,1213 RON - 0,1348 RON Solicitați termenul de livrare aici
61 Ω
Rotund
Gri
37 Ω
K5B
0,4265 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
76 Ω
Rotund
Gri
52 Ω
K5B
0,2792 RON - 0,3102 RON Solicitați termenul de livrare aici
58 Ω
Rotund
Gri
39 Ω
K5B
0,9384 RON - 1,0426 RON Solicitați termenul de livrare aici
147 Ω
Rotund
Gri
128 Ω
K5B
1,0753 RON - 1,1947 RON Solicitați termenul de livrare aici
175 Ω
Rotund
Gri
120 Ω
K5B
0,6862 RON - 0,7625 RON Solicitați termenul de livrare aici
101 Ω
Rotund
Gri
76 Ω
K5B
0,6429 RON - 0,7143 RON Solicitați termenul de livrare aici
107 Ω
Rotund
Gri
66 Ω
K5B
0,7368 RON - 0,8186 RON Solicitați termenul de livrare aici
47 Ω
Rotund
Negru
23 Ω
K5B
0,5908 RON - 0,6564 RON 350 În stoc
81 Ω
Rotund
Gri
53 Ω
K5B
1,099 RON - 1,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
153 Ω
Rotund
Gri
98 Ω
K5B
0,6158 RON - 0,6842 RON Solicitați termenul de livrare aici
73 Ω
Rotund
Negru
34 Ω
K5B
0,6744 RON - 0,7494 RON 160 În stoc
60 Ω
Rotund
Negru
33 Ω
K5B
0,7225 RON - 0,8028 RON Solicitați termenul de livrare aici
48 Ω
Rotund
Negru
24 Ω
K5B
0,89 RON - 0,9889 RON Solicitați termenul de livrare aici
58 Ω
Rotund
Negru
36 Ω
K5B
0,7617 RON - 0,8463 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
Rotund
Negru
28 Ω
K5B
1,5835 RON - 1,7595 RON Solicitați termenul de livrare aici
146 Ω
Rotund
Gri
101 Ω
K5B
2,3053 RON - 2,5614 RON Solicitați termenul de livrare aici
260 Ω
Rotund
Gri
180 Ω
K5B
  • din 11
Ferită cilindrică 32 Ω 51 Ω

10319314

Interval de preț
0,1918 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    32 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    51 Ω
Ferită cilindrică 53 Ω 81 Ω

10319475

Interval de preț
0,6564 RON - 0,5908 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    53 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    81 Ω
Ferită toroidală 33 Ω 60 Ω

10320044

Interval de preț
0,7494 RON - 0,6744 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω