Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Formă Culoare Impedanță 25 MHz Material de ferită Cumpără
0,6833 RON - 0,7592 RON Solicitați termenul de livrare aici
68 Ω
Rotund
Gri
38 Ω
K5B
0,5278 RON - 0,5865 RON Solicitați termenul de livrare aici
42 Ω
Rotund
Negru
20 Ω
K5B
0,1203 RON - 0,1337 RON 47100 În stoc
60 Ω
Rotund
Gri
35 Ω
K5B
0,371 RON - 0,4122 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
Rotund
Gri
53 Ω
K5B
6,0279 RON - 6,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
340 Ω
Rotund
Gri
272 Ω
K5B
18,2354 RON - 20,2616 RON 192 În stoc
250 Ω
Rotund
Gri
158 Ω
K5B
0,2031 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
111 Ω
Rotund
Gri
78 Ω
K5B
0,1523 RON - 0,1692 RON 1880 În stoc
84 Ω
Rotund
Gri
54 Ω
K5B
2,7928 RON - 3,1032 RON Solicitați termenul de livrare aici
178 Ω
Rotund
Gri
115 Ω
K5B
2,0715 RON - 2,3017 RON Solicitați termenul de livrare aici
125 Ω
Rotund
Negru
70 Ω
K5B
2,2269 RON - 2,4744 RON Solicitați termenul de livrare aici
95 Ω
Rotund
Negru
59 Ω
K5B
1,068 RON - 1,1867 RON Solicitați termenul de livrare aici
54 Ω
Rotund
Negru
30 Ω
K5B
2,6884 RON - 2,9871 RON Solicitați termenul de livrare aici
119 Ω
Rotund
Negru
70 Ω
K5B
3,5598 RON - 3,9553 RON 2100 În stoc
82 Ω
Rotund
Negru
50 Ω
K5B
0,1777 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
39 Ω
Rotund
Negru
19 Ω
K5B
0,3078 RON - 0,3421 RON Solicitați termenul de livrare aici
51 Ω
Rotund
Negru
31 Ω
K5B
1,9419 RON - 2,1577 RON Solicitați termenul de livrare aici
140 Ω
Rotund
Negru
83 Ω
K5B
2,978 RON - 3,3089 RON 32 În stoc
113 Ω
Rotund
Negru
70 Ω
K5B
2,0038 RON - 2,2265 RON Solicitați termenul de livrare aici
77 Ω
Rotund
Negru
47 Ω
K5B
3,1701 RON - 3,5224 RON Solicitați termenul de livrare aici
125 Ω
Rotund
Negru
75 Ω
K5B
  • din 11
Ferită cilindrică 35 Ω 60 Ω

10319345

Interval de preț
0,1337 RON - 0,1203 RON

Niveluri de stoc
47100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    35 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    60 Ω
Ferită cilindrică 158 Ω 250 Ω

10319291

Interval de preț
20,2616 RON - 18,2354 RON

Niveluri de stoc
192 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    158 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    250 Ω
Ferită cilindrică 54 Ω 84 Ω

10434192

Interval de preț
0,1692 RON - 0,1523 RON

Niveluri de stoc
1880 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    54 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    84 Ω
Ferită toroidală 50 Ω 82 Ω

10320273

Interval de preț
3,9553 RON - 3,5598 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    50 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    82 Ω
Ferită toroidală 70 Ω 113 Ω

10433638

Interval de preț
3,3089 RON - 2,978 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    113 Ω