Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7163 RON - 0,7959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
57 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 1,3892 RON - 1,5435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
154 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0753 RON - 1,1948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
109 Ω
|
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6045 RON - 1,7828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8393 RON - 0,9326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
85 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5035 RON - 1,6706 RON | 3800 În stoc |
138 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
95 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0028 RON - 2,2253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
230 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
145 Ω
|
|
|
|
||
| 1,831 RON - 2,0344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
328 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
210 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5807 RON - 1,7563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
92 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4862 RON - 1,6513 RON | 100 În stoc |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0886 RON - 3,4318 RON | 330 În stoc |
255 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 1,7268 RON - 1,9186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 2,4806 RON - 2,7563 RON | 76 În stoc |
128 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
81 Ω
|
|
|
|
||
| 3,9511 RON - 4,3901 RON | 94 În stoc |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0728 RON - 2,3031 RON | 4000 În stoc |
116 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
77 Ω
|
|
|
|
||
| 2,9727 RON - 3,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
180 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
122 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3883 RON - 2,6537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8777 RON - 4,3085 RON | 396 În stoc |
247 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
174 Ω
|
|
|
|
||
| 4,1821 RON - 4,6468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
209 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
124 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6061 RON - 4,0068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
105 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina