Meniu Caută

Manșoane de ferită

În stoc

Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
220 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Impedanță 100 MHz Formă Culoare Impedanță 25 MHz Material de ferită Cumpără
0,8603 RON - 0,9559 RON Solicitați termenul de livrare aici
85 Ω
Rotund
Gri
54 Ω
K5B
1,77 RON - 1,9666 RON Solicitați termenul de livrare aici
107 Ω
Rotund
Gri
63 Ω
K5B
2,5426 RON - 2,8252 RON 76 În stoc
128 Ω
Rotund
Gri
81 Ω
K5B
1,5234 RON - 1,6926 RON 100 În stoc
264 Ω
Rotund
Gri
172 Ω
K5B
3,1658 RON - 3,5176 RON Solicitați termenul de livrare aici
255 Ω
Rotund
Gri
164 Ω
K5B
1,0651 RON - 1,1834 RON 1200 În stoc
73 Ω
Rotund
Gri
45 Ω
K5B
0,5541 RON - 0,6157 RON 900 În stoc
46 Ω
Rotund
Negru
25 Ω
K5B
0,6855 RON - 0,7617 RON Solicitați termenul de livrare aici
77 Ω
Rotund
Negru
46 Ω
K5B
0,4062 RON - 0,4513 RON Solicitați termenul de livrare aici
39 Ω
Rotund
Negru
17 Ω
K5B
1,3489 RON - 1,4988 RON 600 În stoc
138 Ω
Rotund
Gri
87 Ω
K5B
0,3812 RON - 0,4236 RON Solicitați termenul de livrare aici
119 Ω
Rotund
Gri
84 Ω
K5B
0,441 RON - 0,49 RON Solicitați termenul de livrare aici
90 Ω
Rotund
Gri
52 Ω
K5B
0,7871 RON - 0,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
190 Ω
Rotund
Gri
130 Ω
K5B
0,8379 RON - 0,931 RON Solicitați termenul de livrare aici
104 Ω
Rotund
Gri
59 Ω
K5B
0,4758 RON - 0,5286 RON Solicitați termenul de livrare aici
80 Ω
Rotund
Gri
55 Ω
K5B
0,2457 RON - 0,2731 RON 500 În stoc
64 Ω
Rotund
Gri
40 Ω
K5B
0,3808 RON - 0,4231 RON Solicitați termenul de livrare aici
34 Ω
Rotund
Negru
16 Ω
K5B
0,4708 RON - 0,5231 RON Solicitați termenul de livrare aici
49 Ω
Rotund
Negru
26 Ω
K5B
0,6601 RON - 0,7335 RON Solicitați termenul de livrare aici
40 Ω
Rotund
Negru
21 Ω
K5B
0,44 RON - 0,4889 RON 1000 În stoc
46 Ω
Rotund
Negru
23 Ω
K5B
  • din 11
Ferită cilindrică 81 Ω 128 Ω

10319109

Interval de preț
2,8252 RON - 2,5426 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    81 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    128 Ω
Ferită cilindrică 172 Ω 264 Ω

10432327

Interval de preț
1,6926 RON - 1,5234 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    264 Ω
Ferită cilindrică 45 Ω 73 Ω

10318898

Interval de preț
1,1834 RON - 1,0651 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    73 Ω
Ferită toroidală 25 Ω 46 Ω

10320051

Interval de preț
0,6157 RON - 0,5541 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω
Ferită cilindrică 87 Ω 138 Ω

10630174

Interval de preț
1,4988 RON - 1,3489 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    138 Ω
Ferită cilindrică 40 Ω 64 Ω

10319390

Interval de preț
0,2731 RON - 0,2457 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Gri
  • Impedanță 25 MHz
    40 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    64 Ω
Ferită toroidală 23 Ω 46 Ω

10433706

Interval de preț
0,4889 RON - 0,44 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Formă
    Rotund
  • Material de ferită
    K5B
  • Culoare
    Negru
  • Impedanță 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanță 100 MHz
    46 Ω