Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Diametru total | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1359 RON - 0,1511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,08 RON - 7,8667 RON | 8280 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,0797 RON - 8,9774 RON | 880 În stoc |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,6985 RON - 8,5539 RON | 800 În stoc |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,6757 RON - 11,8618 RON | 1760 În stoc |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 17,2298 RON - 19,1442 RON | 1160 În stoc |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2016 RON - 1,3351 RON | 260 În stoc |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4188 RON - 1,5765 RON | 400 În stoc |
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,6356 RON - 1,8174 RON | 96 În stoc |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8946 RON - 2,1051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,9054 RON - 3,2282 RON | 32 În stoc |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,955 RON - 2,1722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0928 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.4 in
10.16 mm
|
||
| 1,7192 RON - 1,9102 RON | 140 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 34,4577 RON - 38,2864 RON | 430 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,3464 RON - 0,3849 RON | 7000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 0,6439 RON - 0,7155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5203 RON - 0,5781 RON | 270 În stoc |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6417 RON - 0,713 RON | 7000 În stoc |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2999 RON - 0,3333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina