Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Înălțime exterioară | Diametrul maxim al cablului compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2412 RON - 34,2412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9441 RON - 1,049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 13,9071 RON - 15,4524 RON | 305 În stoc |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 20,5749 RON - 22,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 40,0825 RON - 44,5362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,4305 RON - 12,7006 RON | 850 În stoc |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 33,3391 RON - 37,0435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,9546 RON - 14,394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 1,7192 RON - 1,9102 RON | 140 În stoc |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 34,4577 RON - 38,2864 RON | 430 În stoc |
118 Ω
|
|
58 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3464 RON - 0,3849 RON | 6000 În stoc |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6439 RON - 0,7155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
57 Ω
|
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5203 RON - 0,5781 RON | 270 În stoc |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6417 RON - 0,713 RON | 7000 În stoc |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1359 RON - 0,1511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 7,08 RON - 7,8667 RON | 8220 În stoc |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 8,0797 RON - 8,9774 RON | 880 În stoc |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 7,6985 RON - 8,5539 RON | 650 În stoc |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,6757 RON - 11,8618 RON | 960 În stoc |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 17,2298 RON - 19,1442 RON | 1160 În stoc |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm